Dispositivo de medição da força de fixação
Acessórios para placas de torno padrão
Dispositivo de medição da força de fixação para medir a força de aperto da castanhas de morsas de 2, 3 e 6 castanhas, bem como morsas acionadas de 3 castanhas para garantir a maior confiabilidade possível do processo no uso diário.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Universalmente aplicável
Independente do fabricante para morsas de 2, 3 ou 6 castanhas, bem como morsas acionadas de 3 castanhas - Faixa de fixação ajustável de forma flexível
Medição de diferentes diâmetros de fixação - Transferência de dados sem fio via aplicativo para um tablet industrial e exportação para outros dispositivos finais
Avaliação de dados rápida e fácil sem cabos problemáticos - Exibição direta do diagrama de força de fixação/RPM no aplicativo
Não são necessários mais dispositivos externos - Banco de dados integrado no aplicativo
O histórico da placa pode ser acessado de forma rápida e fácil a qualquer momento - Transmissão extremamente rápida dos valores medidos
Força de fixação de alta resolução e extremamente precisa - diagramas RPM - Longa vida útil da bateria da cabeça de medição
Não requer recarga constante - Duração de carregamento da cabeça de medição abaixo de três minutos
A cabeça de medição está rapidamente pronta para uso, mesmo após um longo período de inatividade
Opções e informações especiais
- Versátil testador de força de fixação
O versátil testador de força de fixação IFT foi especialmente projetado para garantir a máxima confiabilidade e eficiência do processo de placas de torno nas operações diárias. Pode ser usado em placas de 2, 3 e 6 castanhas com até 6.000 rpm independentemente do fabricante da placa e com uma força máxima de fixação de 90 kN por castanha de placa. Usando prolongadores ajustáveis, é possível variar o diâmetro de fixação entre 72 mm, 96 mm e 136 mm. - A avaliação dos dados é realizada sem fio por meio de um aplicativo em um computador tablet industrial ou pela exportação subsequente para outros dispositivos finais. A vida útil da bateria do cabeçote de medição é superior a 90 minutos; o tempo de carregamento está abaixo de três minutos. O dispositivo de medição de força de fixação pode ser usado para medição estática, bem como para determinar a perda de força de fixação sob velocidade, ou para ajuste individual da força de fixação inicial necessária para a respectiva operação de usinagem.