VBK2-10 1xIL-2x4P 1CH
Accessories MAGNOS
ID 1610971
Verbindungskabel Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verbindungskabel für das modulare System KEH plus
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von bis zu zwei Magnetspannplatten
- Plug and Play System zur einfachen Installation
- Anschluss Steuereinheit: 1 x ILME male
- Anschluss Magnetspannplatte: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- Anzahl Kanäle: 1
- Kabellänge: 10 m
- Gewicht: 9.2 kg
Technical details
| Número de canais | 1.0 |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 10.0 |
| Peso [kg] | 9.2 |
Escopo de fornecimento
Cabo de conexão, manual de operação