arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSH-D 20-200

GSH-D 20-200

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 432487

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave dinamometrica 20 - 200 Nm
  • Per l'azionamento di sistemi di serraggio manuale di SCHUNK
  • Con azionamento quadrato
Dati tecnici:
  • Attacco quadro: 1/2"
  • Coppia min.: 20 Nm
  • Coppia max.: 200 Nm
  • Peso: 2.05 kg
Min. torque [Nm] 20.0
Max. torque [Nm] 200.0
Square connection 1/2"
Weight [kg] 2.05

Escopo de fornecimento
Chave de torque