GBE-VS 40-14-30
Castanha lisa
N.º de identificação 432196
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha macia VC
- Interface 1: W-40-3
- Dimensões: 40 x 14 x 30 mm
- Peso: 0.07 kg
Detalhes técnicos
| Breite [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 30.0 |
| Höhe [mm] | 14.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.07 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben