arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 400-1 Similar a la imagen

SP 400-1

Insertos de sujeción

ID 194108

SP 400-1, Insertos de sujeción
  • altura H: 17 mm
  • Longitud L: 34.5 mm
  • Anchura B: 30 mm
  • Rosca G: M8
Altura H [mm] 17.0
Comprimento L [mm] 34.5
Largura B [mm] 30.0
Linha G M8