SFGX 210
Castanhas base
N.º de identificação 149301
SFGX 210, Castanhas base
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Serrilhado em ângulo
- Montagem: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 20 mm
- Largura do caminho: 10 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Escopo de fornecimento: Incluindo parafusos cilíndricos
- Descubra a variedade de nossas castanhas base para suas placas de torno e encontre as castanhas de sobrepor certas simplesmente clicando em "Ferramentas" em nosso localizador rápido de mordentes!
Detalhes técnicos
| Produktová skupina | Základní čelisti |
|---|---|
| Montáž | Pero a drážka |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Šířka drážky N [mm] | 20.0 |
| Šířka karty S [mm] | 10.0 |
| Šířka B [mm] | 22.0 |
| Výška H [mm] | 35.0 |
| Výška H1 [mm] | 32.0 |
| Délka L [mm] | 85.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 40.0 |
| Šrouby | M8 |
| m/sada [kg] | 1.1 |