ROTA MEM 150
Mandrins à membrane
ID 1652803
Mandrin à membrane standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin de base
- Sans membrane de serrage
- Attachement de centrage cylindrique: Ø108 g4
- Plage de serrage Ø cylindrique: 10 - 70 mm
- Plage de serrage Ø cercle de denture: 40 - 100 mm
- Longueur max. de serrage: 50 mm
- Plage de force de serrage axiale: 2 - 20 kN
- Plage de force de serrage radiale: 3.1 - 31 kN
- Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
- Poids: 9.5 kg
- Le serrage « cylindrique » est assuré par le jeu de mandrins à pinces de serrage MCM.
- La plage de serrage « cercle de denture » est assurée par le kit de serrage MCM Pins, qui serre à des points discrets.
Détails techniques
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| Force de serrage axiale min. [kN] | 2.0 |
| Force de serrage axiale max. [kN] | 20.0 |
| Force de serrage radiale min. [kN] | 3.1 |
| Force de serrage radiale max. [kN] | 31.0 |
| Longueur max. de serrage [mm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 9.5 |
Etendue de la livraison
Mandrin de base, vis de fixation du mandrin, ressorts pour la réduction de la force de serrage, manuel d'utilisation ; sans accessoire, sans membrane de fixation, sans jeu de serrage