DPZ-plus
Pinza universal estanca
A pesar de la elevada carga de momentos a la que se ven sometidas las mordazas base, esta pinza céntrica sellada de 3 dedos cumple los requisitos de IP67 y no permite la entrada de sustancias del entorno de trabajo en el interior del componente.
Denominación
优势 - 您将获益
- 稳定的内部多齿导轨
用于精确抓取各类工件 - 外部圆形导轨处的唇形密封
用于永久性牢固机械手密封 - 可能的最高力矩
适合使用长手指的机械手 - 密封型三指定心机械手
尽管力矩负载高,但是符合 IP67 的要求 - 沿着两个螺钉方向从机械手一侧拧紧
用于通用和灵活的机械手装配 - 在紧凑设计的情况下夹持力最大
应用广泛 - 通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源
所有自动化系统均可用的灵活压力供应 - 紧凑尺寸
用于搬运中的最小干扰轮廓
选件和特殊信息
- 抓取力保持型 AS/IS
即使压力下降,机械抓取力保持型装置能保证最小的抓取力。AS/S 型号中作为闭合力,IS 型号中作为张开力。 - 动力放大型 KVZ
如果需要更大的抓取力 - ATEX 型 EX
用于易爆环境 - 其他型号
各种选配件可互相结合使用。还可提供若干其他选项 - 只要告诉我们您的任务是什么! - 集成空气吹扫连接
防止冲突进入机械手内 - 请注意,为了达到 IP 67 保护等级,机械手需要额外的通风软管或可开闭的空气吹扫接口。详细信息,请参见装配和操作手册。或者,在空气吹扫接口上安装消音器可以防止 > 0.12 mm 的污垢颗粒进入。但是,这会将防护等级降低到 IP 54。
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。