arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø12 Ø4 KD Illustration similar

GZB-S Ø12 Ø4 KD

Intermediate Sleeves, coolant-proof

N.º de identificação 207911

GZB-S Ø12 Ø4 KD, Intermediate Sleeves, coolant-proof
  • Coolant-proof
  • Clamping diameter: 4 mm
  • O.D.-Diameter: 12 mm
  • Length: 45 mm
Tecnologia Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
Série GZB-S KD
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 12 KD
Diâmetro de fixação D1 4 mm
Diâmetro externo D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 45 mm / 1.8"
Comprimento de projeção L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Com vedação do fluido de refrigeração

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta