arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Empresa

Eficiência e precisão: soluções de fixação e automação para todos os processos de produção

O futuro da metalurgia é flexível, preciso e automatizado. Na EMO Hannover 2025, a SCHUNK demonstrará como dispositivos de fixação flexíveis, conceitos de automação modular e experiência global em engenharia ajudam as empresas a tornar seus processos eficientes e preparados para o futuro.

SCHUNK CPS EMO Dependendo da peça, do tamanho de lote, do processo de produção e da máquina, a SCHUNK oferece aos usuários diferentes tipos de carregamento automatizado de máquinas - desde soluções simples de nível básico até soluções de ponta.

Como as empresas podem preparar seus processos para o futuro em tempos de incerteza global, aumento da pressão competitiva e dos custos e escassez de trabalhadores qualificados? Mais do que nunca, essa questão ocupa a mente dos que trabalham na indústria metalúrgica. A EMO Hannover, principal feira comercial do mundo em tecnologia de produção, fornecerá algumas respostas. No estande da SCHUNK, os visitantes encontrarão módulos de produção voltados para a prática, com os quais o manuseio e o processamento de peças em máquinas podem ser ainda mais simples, flexíveis e eficientes em termos de recursos.

Automação eficiente da máquina-ferramenta

O carregamento e descarregamento automatizados são um elemento decisivo para aumentar a produtividade e a eficiência nos processos de fabricação. Mas qual é a solução de automação adequada para cada processo de produção? O especialista em aplicações fornece orientação e oferece uma ampla gama de soluções de automação, precisamente adaptadas aos requisitos de tamanho de lote, peças e processos de produção. O foco não está apenas em fornecer aos usuários os componentes certos, mas também em apoiá-los com sólida experiência e indicar as etapas corretas desde o início.

Novas soluções de fixação para aplicações versáteis

Além da automação, a SCHUNK também oferece todos os módulos para fixação de peças na máquina com versatilidade e baixa demanda de configuração. Para a usinagem de peças complexas ou pequenos lotes, a empresa apresenta novas soluções de fixação especialmente adaptadas aos requisitos de ambientes de produção flexíveis.

KSC-5X SCHUNK A nova morsas autocentrante de 5 eixos KONTEC KSC-5X, com uma gama exclusiva de castanhas de sistema e de sobrepor garante acessibilidade ideal durante a usinagem, mesmo com peças complexas.

Com a KONTEC KSC-5X, a SCHUNK está expandindo sua família de morsas de 5 eixos através de autocentrante de alto desempenho. Ela foi especialmente desenvolvida para operações de usinagem exigentes. Suas castanhas base mais altas, combinadas com diversas castanhas de sistema e de sobrepor exclusivas no mercado, permitem fixar peças complexas com ótima acessibilidade. Graças a um sistema de troca rápida de fusos, a morsa pode ser adaptada de forma rápida e fácil a novas tarefas de fixação. Graças à interface integrada do sistema de paletes de troca rápida, ela se encaixa perfeitamente no amplo sistema de tecnologia de fixação modular, o que permite uma ampla gama de combinações possíveis para fixação de peças com alta eficiência.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 Flexibilidade absoluta em fixação de peças: a nova placa de compensação ROTA THW3 2+2 com sistema de troca rápida de garras fixa de forma confiável diferentes geometrias de peças, desde redondas e quadradas até formas complexas.

A SCHUNK também está claramente caminhando em direção à flexibilidade com suas placas de torno. Dando continuidade às placas manuais, uma placa de compensação de castanha 2+2 agora também está disponível para placas elétricas. Graças ao seu conceito de acionamento inovador, a nova placa acionada ROTA THW3 2+2 permite a fixação com compensação central de peças com qualquer geometria - de peças redondas e cúbicas a peças volumosas. Equipado com vedação patenteada e lubrificação permanente, bem como sistema de troca rápida de castanhas, ela consegue combinar baixa manutenção e tempos curtos de configuração, oferecendo forças de fixação consistentemente altas.

Personalizado com a SCHUNK Engineering

Cada processo de produção é único e soluções padrão nem sempre são a melhor escolha. A SCHUNK oferece aos usuários um processo estruturado para o desenvolvimento de soluções personalizadas. A SCHUNK acompanha seus clientes durante a definição precisa dos requisitos, o projeto e a produção e integração, criando assim soluções personalizadas que são adaptadas precisamente às necessidades de produção em vários setores. Por exemplo, dispositivos de fixação hidráulica de ajuste preciso para rotores de turbinas da indústria aeroespacial são validados e otimizados usando ferramentas de simulação digital.

Solução de pronta utilização padronizada

Marcação GROW SCHUNK A SCHUNK padroniza processos inteiros, como marcação a laser e separação de peças, dentro de um sistema modular. A marcação GROW permite que os usuários gravem de forma precisa e permanente em seus produtos informações importantes, como números de série.

Embora as soluções personalizados sejam indispensáveis no caso de requisitos complexos, pequenas e médias empresas exigem conceitos práticos que possam ser implementados rapidamente. É aqui que a SCHUNK entra com as novas células de automação modulares GROW. Essas soluções de pronta utilização completas e certificadas pela CE são intuitivas, flexíveis e adaptáveis e foram especialmente projetadas para automatizar processos de fabricação de forma rápida e eficiente. Seja para marcação a laser ou separação de peças, o GROW permite que as empresas otimizem sua produção sem necessidade de amplos conhecimentos prévios e contem com alta confiabilidade e escalabilidade.

Controle de processo baseado em dados em tempo real

NSE3-PH 138-V1-K IOL Variante de imagem de produto Módulos de paletes de troca rápida acionados eletricamente com componentes eletrônicos e atuadores totalmente integrados: graças a uma ampla gama de opções de monitoramento e transmissão, o VERO-S NSE3-PH 138 IOL oferece maior transparência no processo de fixação, sem contornos interferentes adicionais.

Com o aumento da automação e a digitalização das máquinas-ferramentas, o foco está cada vez mais voltado para o monitoramento inteligente de processos. Os sistemas de fixação elétricos e baseados em sensores da SCHUNK permitem monitorar o status relevante para o processo dos dispositivos de fixação e das peças ou o comportamento de vibração das ferramentas em tempo real. Como resultado, eles não oferecem apenas maior segurança e transparência de ponta a ponta, mas também integração simples em sistemas de controle de máquinas existentes - um elemento importante para a produção do futuro. Um destaque absoluto serão os dispositivos de fixação operados por bateria, que podem ser integrados sem fio, por exemplo, por rádio, por meio de soluções de fornecedores comuns de sistemas de medição ou via IO-Link sem fio. Os visitantes terão a oportunidade de ver os benefícios dessas tecnologias pessoalmente em uma demonstração ao vivo no estande da SCHUNK.

Visite a SCHUNK na EMO: pavilhão 3, estande I26