ROTA FSW A15
Sistema de troca rápida de placa
N.º de identificação 1455800
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Troca rápida de placa padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Troca rápida de placa
- Lado da placa: ISO 702-1 Nr. 15
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 15
- Máx. força de atuação: 140 kN
- Momento de atuação máx.: 200 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 3500 1/min
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3500.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 140.0 |
| Momento de atuação máx. [Nm] | 200.0 |