arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX

ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX

Placa acionada de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso curto

N.º de identificação 800820

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 81 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5 mm
  • Passo dos dentes: 3.4 mm
  • Curso do pistão: 21 mm
  • Força de fixação máx.: 128 kN
  • Máx. força de atuação: 68 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
  • Peso: 38 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4500.0
Força de fixação máx. [kN] 128.0
Máx. força de atuação [kN] 68.0
Curso/castanha [mm] 5.0
Passo dos dentes [mm] 3.4
Curso do pistão (H) [mm] 21.0
Momento de inércia [kgm²] 0.33
Peso [kg] 38.0