arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HABE KEH plus 04-HKR Abbildung ähnlich

HABE KEH plus 04-HKR

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 420669

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Handmatige afstandsbediening voor max. vier magnetische klauwplaten
  • Om tot vier magnetische klemplaten te besturen
  • Met hoogwaardige, robuuste behuizing
  • Met magnetische folie om aan de machine te bevestigen
  • Zonder de mogelijkheid om de afzonderlijke magnetische klemplaten te kiezen
  • De bedieningsstatus en foutmeldingen worden op het LCD-display weergegeven
  • De bedieningsstatus van de geselecteerde magnetische klemplaten wordt ook aangegeven door leds (rood/groen).
  • Met regeling van de vasthoudkracht
  • Geschikt voor: KEH plus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 187 x 93 x 35 mm
  • Aantal kanalen: 4
  • Kabellengte: 5 m
  • Gewicht: 0.5 kg
Number of channels 4.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
Hand remote control, operating manual