RPE
Pórtico
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Pórtico con dos ejes eléctricos de correa dentada en dirección horizontal y un eje eléctrico de husillo en dirección vertical Bajo consulta se encuentran disponibles soluciones de accionamiento completas que incluyen motores, engranajes, controladores y cables.
Descrição do Produto
Ventajas y beneficios
- Se puede programar tal como se desee en tres dimensiones
para la máxima flexibilidad durante la aplicación - Suavidad óptima
mediante el uso de ejes lineales de alta calidad con guías de carriles perfilados de precisión. - Fácil selección de productos, a través de parámetros predefinidos
para una selección rápida en la fase de proyecto - Unidades preensambladas
para un mínimo esfuerzo de montaje y puesta en funcionamiento inmediata - Varias categorías de carga útil
para un ajuste exacto a la aplicación - Alta compatibilidad con el interfaz de control
por consiguiente, se logra una fácil integración en el proceso
Opciones e información especial
- Accionamientos
Todos los accionamientos requeridos, están diseñados y montados para cumplir con los requisitos máx. admisibles. - Paquetes de accionamiento
Los paquetes de accionamiento adecuados, pueden suministrarse con diferentes interfaces de control. - Sistema de ensamblaje con pilares
Al utilizar el sistema de ensamblaje, es posible montar la solución completa directamente sobre la mesa.