arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWO-F2HG14B-A Illustration similaire

SWO-F2HG14B-A

Module de passage de fluide

ID 1326393

Fluidisches Durchführungsmodul SWO-F, Baugröße: F2HG14B, Schnellwechseladapter, Adapterseite

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 2
Passend an Schnellwechseladapter
Anschraubbild J
Übertragungsart Hydraulik
Eigenmasse [kg] 0.61
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Anzahl Fluiddurchführungen 2.0
Anschluss G1/4"
Art des Mediums Hydraulik, Wasser
Volumenstrom KV [m³/h] 0.39
Max. Betriebsdruck [bar] 207.0
Abgang Anschluss axial

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.