NSR-A 100-K
N.º de identificação 303170
- Monitoramento do curso do pistão: opcional
- Máx. carga útil total: 75 kg
Detalhes técnicos
| Monitoramento do curso do pistão | opcional |
|---|---|
| Força de bloqueio [N] | 4000.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.02 |
| Peso [kg] | 0.4 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 0.3 |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | M5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 5.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Min. pressão para desbloquear [bar] | 5.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Conexão de expurgo de ar | M5 |
| Pressão de ar máx. ar de bloqueio [bar] | 6.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 75.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 200.0 |
O escopo de fornecimento de um adaptador de palete já inclui um pino de fixação. No entanto, também pode ser encomendado separadamente.
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Os valores indicados são as cargas mecânicas máximas. Cargas causadas pela dinâmica devem ser consideradas na interpretação para encontrar a unidade adequada.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
cinemática de gancho de cunha interior
Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos.
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Escopo de fornecimento
Sistema de troca de paletes na versão encomendada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online).
Garantia
24 meses