arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPR-101-P00 Podobné zobrazení

OPR-101-P00

ID 321401

Levertijd op aanvraag
Protikolizní snímač / snímač ochrany proti přetížení OPR, Velikost: 101, resetování: automatisch

  • Vychýlení rotační: ± 25 °
  • Max. síla Fd: 2700 N
Osové vychýlení [mm] 10.0
Úhlové vychýlení [°] ± 12
Vychýlení rotační [°] ± 25
Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] 27.0
Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] 31.0
Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] 605.0
Max. síla Fd [N] 2700.0
Min. průchodní napětí [V] 10.0
Max. napájecí napětí [V] 30.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.025
Odpovědnost [mm] 0.5
Opakovatelná přesnost, rotační [min] 5.0
Min. provozní tlak [bar] 1.4
Max. provozní tlak [bar] 6.2
Vlastní hmotnost [kg] 1.2
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Průměr D [mm] 100.1
Výška Z [mm] 63.0
Max. moment Mx [Nm] 120.0
Max. moment My [Nm] 120.0
Max. moment Mz [Nm] 130.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Integrovaný píst válce

Rozsah dodávky
Snímač nárazu a přetížení v objednané variantě, prvky pro elektrické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců