TCU-P-080-3-MV
ID 324792
- Peso del pezzo: 6 kg
- Forza Fz max: 70 N
- Forza Fd max.: 1500 N
Specifiche tecniche
| Bloccaggio | con bloccaggio |
|---|---|
| Durezza dell'elastomero [Shore] | 68.0 |
| Deviazione X [°] | ± 1 |
| Deviazione Y [°] | ± 1.5 |
| Deviazione Z [°] | ± 2 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.1 |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Coppia di bloccaggio Mx [Nm] | 4.0 |
| Coppia di bloccaggio My [Nm] | 3.0 |
| Coppia di bloccaggio Mz [Nm] | 6.0 |
| Forza di bloccaggio Fz [N] | 70.0 |
| Forza max. Fd [N] | 1500.0 |
| Collegamento diretto con* | PGN-plus 80 |
| Lunghezza X [mm] | 42.0 |
| Larghezza Y [mm] | 63.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 30.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 12.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 40.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Deviazione
Tabella carichi
Massima deviazione
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori massimi allo stato sbloccato e possono subentrare contemporaneamente. Allo stato bloccato sono ammissibili solo i carichi provocati da massa propria e accelerazioni.
Deviazione
Deviazione 'fa' in funzione della lunghezza 'L' rispetto al centro di compensazione
Tabella carichi
- Asse X:
- Distanza max.
- Asse Y:
- Peso max. di movimentazione
Massima deviazione
Deviazione 'fa' in funzione della lunghezza 'L' rispetto al centro di compensazione
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Monitoring
by magnetic switch
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Material
Elastomer material
Housing
Aluminum alloy
Scope of delivery
Robot-side mounting screws
Warranty
24 months