SKP HSK 100
Dispositivo de medição da força de fixação
N.º de identificação 205966
SKP HSK 100, Dispositivo de medição da força de fixação
- Para interface: HSK 100
- Diâmetro: 100 mm
Detalhes técnicos
| Para interface | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 100.0 |
| D2 [mm] | 68.0 |
| L1 [mm] | 137.0 |
| L2 [mm] | 273.0 |
| Peso [kg] | 5.54 |