arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SKP HSK 32 Ilustração semelhante

SKP HSK 32

Dispositivo de medição da força de fixação

N.º de identificação 205961

SKP HSK 32, Dispositivo de medição da força de fixação
  • Para interface: HSK 32
  • Diâmetro: 32 mm
Para interface HSK 32
D1 [mm] 32.0
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 102.0
L2 [mm] 205.0
Peso [kg] 1.0