AZB JIS-BT 50 30° MAS 403
Botão de retenção
N.º de identificação 9938230
Botão de retenção AZB JIS-BT 50 30° MAS 403
- Pino de fixação DIN ISO 7388-3 forma JF
- Diâmetro D1: 23 mm
- Comprimento L1: 85 mm
Detalhes técnicos
| D1 [mm] | 23.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 17.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 85.0 |
| L2 [mm] | 45.0 |
| L3 [mm] | 35.0 |
| a [°] | 30.0 |
| G1 | M24 |
| Peso [kg] | 0.075 |
Padrão anterior: MAS 403 30°/45°
Versão
Pino de fixação DIN ISO 7388-3 forma JF