AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UF
Botão de retenção
N.º de identificação 9938221
Botão de retenção AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UF
- Pino de fixação sem orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma UF
- Diâmetro D1: 29.1 mm
- Comprimento L1: 65.5 mm
Detalhes técnicos
| D1 [mm] | 29.1 |
|---|---|
| D2 [mm] | 19.6 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 65.5 |
| L2 [mm] | 25.55 |
| L3 [mm] | 17.95 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M24 |
| Peso [kg] | 0.08 |
Padrão anterior: ISO 7388-2 forma B
Versão
Pino de fixação sem orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma UF