TRIBOS-S SRE SO 36
Reduction insert open on the side
N.º de identificação 206090
TRIBOS-S SRE SO 36, Reduction insert open on the side
- For clamping diameter: Ø25
- Length L1: 45 mm
Detalhes técnicos
| Para diâmetro de fixação | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.32 |