GZB-S Ø25 Ø10 KD
Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
N.º de identificação 207867
GZB-S Ø25 Ø10 KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
- Com vedação do fluido de refrigeração
- Diâmetro de fixação: 10 mm
- Diâmetro externo: 25 mm
- Comprimento: 54.5 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu |
|---|---|
| Řada | GZB-S KD |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 25 KD |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| Vnější průměr D2 | 25 mm |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 54,5 mm / 2.1" |
| Projekční délka L1 [mm] | 54.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Odolná chladivu
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání