GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK
Buchas de redução com refrigeração de periférico
N.º de identificação 217960
GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
- Refrigeração periférica
- Diâmetro de fixação: 1/8"
- Diâmetro externo: 3/4"
- Comprimento: 50.5 mm
Detalhes técnicos
| Technology | Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling |
|---|---|
| Series | GZB-S PK |
| Toolholder interface | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Clamping diameter D1 | 1/8" |
| Outer diameter D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 50,5 mm / 2.0" |
| Projecting length L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
| Standard length | yes |
Version
Periphery-cooled
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm
Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof
Collar slotted
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request