GZB-S Ø8 Ø2 PK
Buchas de redução com refrigeração de periférico
N.º de identificação 206247
GZB-S Ø8 Ø2 PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
- Refrigeração periférica
- Diâmetro de fixação: 2 mm
- Diâmetro externo: 8 mm
- Comprimento: 37 mm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Buchas de redução com refrigeração de periférico |
|---|---|
| Série | GZB-S PK |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 8 PK |
| Diâmetro de fixação D1 | 2 mm |
| Diâmetro externo D2 | 8 mm |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 37 mm / 1.5" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 37.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Refrigeração periférica
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta