arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø5/8 Illustration similar

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø5/8"x4.72"

Hydraulic expansion toolholder

N.º de identificação 1407732

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø5/8"x4.72", Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Slim 4ax
  • Toolholder interface: CAT 40
  • Clamping diameter: 5/8"
  • Projecting length: 119.89 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 185 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Slim 4ax
Rozhraní upínače nástrojů CAT 40
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 5/8"
D2 [mm] 34.04
D6 [mm] 26.92
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 50.38
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M12x1
Min. točivý moment [Nm] 185.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.7
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání