TBA-D 100
Castanhas de suporte
N.º de identificação 402294
Castanhas de placa padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de suporte reversível
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Interface 1: W-65-1
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 100
- Dimensões: 63,6 x 65 x 34 mm
- Peso: 1.6 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 34.0 |
| Profundidade [mm] | 12.0 |
| Adequado para | 100 |
| Peso [kg] | 1.6 |
Escopo de fornecimento
Castanhas de suporte