SSH-SK SW12-160
Accessoires de mandrins de tour standard
N.º de identificação 1330869
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé d'actionnement hexagonale
- Pour actionnement manuel des mandrins de tour manuels pf SCHUNK
- Avec mécanisme d'éjection
- Version courte.
- Compatible avec: ROTA-S plus 2.0 160, 200; ROTA-M flex 2+2 260, 315
- Taille de clé: 12
- Longueur: 160 mm
- Poids: 0.57 kg
Detalhes técnicos
| Hexagon | 12.0 |
|---|---|
| Length [mm] | 160.0 |
| Weight [kg] | 0.57 |