IFT Set
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 1404235
Dispositivo de medição da força de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Dispositivo de medição da força de fixação
- Para medição da força de fixação estática e dinâmica
- Para morsas de 2, 3, 4 e 6 castanhas e morsas acionadas de 3 castanhas
- Faixas de fixação: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Sistema operacional: Android
- Conexão do carregador: USB micro
- Temperatura de operação: 0 - 40 °C
- Aula de proteção: IP67
- Frequência de transmissão/recepção: 2.4 GHz
- Troca de dados: Micro SD; USB micro
- Capacidade: aprox. 1,5 h @ c.c.
- Processo de carregamento: < 3 min
- Conexão do carregador: USB mini
- Faixa de medição placa de 2 castanhas: 0 - 180 kN
- Faixa de medição placa de 3 castanhas: 0 - 270 kN
- Faixa de medição placa de 6 castanhas: 0 - 540 kN
- Medição de velocidade: 200 - 6000 1/min
- Taxa de transmissão de valor medido: 500 ms
- Temperatura de operação: 0 - 40 °C
- Aula de proteção: IP67
- Frequência de transmissão: 2.4 GHz
Detalhes técnicos
| Faixas de fixação | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
|---|---|
| Força de fixação máx. placa de 2 castanhas [kN] | 180.0 |
| Força de fixação máx. placa de 3 castanhas [kN] | 270.0 |
| Máx. força de aperta placa de 6 castanhas [kN] | 540.0 |
| Min. velocidade de rotação [1/min] | 200.0 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Temperatura de operação máx [°C] | 40.0 |
| Aula de proteção | IP67 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Computador tablet industrial incluindo aplicativo, cabeça de medição, ferramenta de inserção, peças intermediárias para diâmetro de fixação Ø 72/Ø 96/Ø136 mm, parafusos sobressalentes, chave de ferramenta Torx, estator para medição de RPM, carregador USB (mundial), cabo de carregamento USB, calibração certificado, manual de operação