arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPA 80-30 類似のイラスト

SPA 80-30

クランプピン

N.º de identificação 471181

クランプピン 標準

特長:
  • 標準クランプピン
  • 芯出しピン
  • ステンレス鋼
テクニカルデータ:
  • 保持力 M24: 150 kN
  • 保持力 M30: 200 kN
  • 重量: 1.7 kg
保持力 M24 [kN] 150.0
保持力 M30 [kN] 200.0
材質 ステンレス鋼
バリエーション 芯出しピン
重量 [kg] 1.7

納品内容
クランプピン、取付ネジ