arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM-STA 120 Abbildung ähnlich

SBM-STA 120

Verzahnte Stangen aus Aluminium

Ident.-Nr. 112161

SBM-STA 120, Verzahnte Stangen aus Aluminium

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Verzahnte Stangen aus Aluminium
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 12.0
Breite B [mm] 35.0
Höhe H [mm] 60.0
Länge L [mm] 420.0
Werkstoff Aluminium
m/Stück [kg] 2.4