arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SFG-V 160 Ilustração semelhante

SFG-V 160

Castanhas base

N.º de identificação 157150

SFG-V 160, Castanhas base

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado em ângulo
  • Montagem: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 18 mm
  • Largura do caminho: 8 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
  • Escopo de fornecimento: Incluindo parafusos cilíndricos
Ferramentas:
  • Descubra a variedade de nossas castanhas base para suas placas de torno e encontre as castanhas de sobrepor certas simplesmente clicando em "Ferramentas" em nosso localizador rápido de mordentes!
Grupo de produtos Castanhas base
Montagem Língua e sulco
Serração Serrilhado em ângulo
Largura do slot N [mm] 18.0
Largura da guia S [mm] 8.0
Largura B [mm] 20.0
Altura H [mm] 29.5
Altura H1 [mm] 27.0
Comprimento L [mm] 74.0
Espaçamento do furo b [mm] 32.0
Parafusos M8x1
m/conjunto [kg] 0.7
1/2 Passo dos dentes