arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZIJ 30-16 Illustration similaire

SZIJ 30-16

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

N.º de identificação 179131

SZIJ 30-16, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 65.0
Longueur L [mm] 96.0
Profondeur de serrage T [mm] 25.0
Butée de pièce filetée G M8
Entre-axe des trous b [mm] 30.0
Vis M16
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 4.2