arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHB 200 Ilustração semelhante

SHB 200

台阶式硬顶爪

N.º de identificação 121104

SHB 200, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 17.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 49.0
长度 L [mm] 72.5
夹持深度 T [mm] 12.0
孔距 a [mm] 18.0
孔距 b [mm] 19.0
孔距 c [mm] 19.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.6