SHF 315
Morsetti riportati a gradino rigidi
N.º de identificação 155103
SHF 315, Morsetti riportati a gradino rigidi
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Interspazio: 26 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Detalhes técnicos
| Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 12.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 26.0 |
| Larghezza B [mm] | 36.0 |
| Altezza H [mm] | 62.0 |
| Altezza H1 [mm] | 56.0 |
| Lunghezza L [mm] | 105.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 15.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 22.3 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 54.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 3.3 |
Se usato in combinazione con griffe base SCHUNK EWB-MT 315