KSH3-LH 250-Z-IM
ID 1467608
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Induktivní monitorování čelisti
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 250 x 210 x 103,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 50 kN
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Max. výška čelisti: 150 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 10 - 60 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 330 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 2.5 s
- Vlastní hmotnost: 35 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 50.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 330.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 2.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 35.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, induktivní snímač přiblížení, spojovací kabel, kryt, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Induktivní monitorování poloh upínacího smykadla
Možnost sledování dvou poloh čelistí mezi koncovými polohami základních čelistí pomocí spínačů přiblížení (např. „otevřeno“ a „upnuto“).
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).