arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 200-AS-IM

KSP3-LH 200-AS-IM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks with inductive jaw monitoring

ID 1507044

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Clamping force amplification/external securing
  • Inductive jaw monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 25 kN
  • Additional clamping force resulting from spring assembly: 3.5 - 7 kN
  • Stroke per jaw: 10 mm
  • Max. jaw height: 200 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Operating pressure: 3 - 9 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 5100 cm³
  • Closing/opening time: 1 s
  • Weight: 18.9 kg
Curso por castanha [mm] 10.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 25.0
Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] 3.5
Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] 7.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.02
Máx. altura da castanha [mm] 200.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 5100.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.0
Peso [kg] 18.9

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, cabo de conexão, tampa, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Monitoramento indutivo das posições da corrediça de fixação
Possibilidade de monitorar duas posições das castanhas entre as posições finais das castanhas base, usando interruptores de proximidade (por exemplo, "aberto" e "fixado").

Tolerância de altura da morsa
±0.04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)