KRF3 160-PM
N.º de identificação 1518322
Características do produto:
- Morsa acionada de 3 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 160 x 160 x 82,2 mm
- Faixa de força de fixação: 20 - 30 kN
- Curso por castanha: 3 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de abertura: 6 - 9 bar
- Consumo de ar por curso: 1700 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 0.8 s
- Peso: 13 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Força de fixação mín. [kN] | 20.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 30.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 25.0 |
| Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] | 1700.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.8 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Plage de force de serrage
La force de serrage dépend de la course en raison de la tension du ressort. La force de serrage maximale est atteinte en condition « ouverte », la force de serrage minimale en condition « fermée ».
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée