ROTA NC 500-160 Z380-SV90°
Silová sklíčidla s průchozím otvorem
ID 852050
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 160 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 200 kN
- Max. aktivační síla: 75 kN
- Max. rychlost otáčení: 2000 1/min
- Vlastní hmotnost: 180 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 15 (Z380) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 200.0 |
| 最大启动力 [kN] | 75.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 6.1 |
| 重量 [kg] | 180.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册