ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60°
Mandrins de tour automatiques avec passage au centre
ID 852138
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 104 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 160 kN
- Force d'actionnement max.: 70 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 47 kg
Detalhes técnicos
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 70.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.62 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 47.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod