ROTA NCE 165-53 A5-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
N.º de identificação 808013
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 53 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Corsa per griffa: 3.3 mm
- Corsa del pistone: 14 mm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Forza di azionamento max: 26 kN
- Numero di giri max.: 6000 1/min
- Peso: 9.7 kg
Detalhes técnicos
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 65.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 26.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 3.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 14.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.035 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.7 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro a provozní návod