arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 165-53 Z140-SV60°

ROTA NCE 165-53 Z140-SV60°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 808012

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 53 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 3.3 mm
  • Curso do pistão: 14 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. força de atuação: 26 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
  • Peso: 8.6 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 5 (Z140)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 6000.0
最大把持力 [kN] 65.0
最大作動力 [kN] 26.0
ストローク / ジョー [mm] 3.3
ピストンストローク (H) [mm] 14.0
慣性モーメント [kgm²] 0.032
重量 [kg] 8.6

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、センタースリーブ、取扱説明書