ROTA NCE 260-81 Z220-KV
Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem
N.º de identificação 1374458
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
- Data de fim de vendas: 2024-06-30
- Placa de torno elétrica com peso reduzido
- Através do orifício: 81 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 4.9 mm
- Curso do pistão: 21 mm
- Força de fixação máx.: 130 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
- Peso: 24.7 kg
Detalhes técnicos
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | Língua e sulco |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 130.0 |
| 最大启动力 [kN] | 45.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 4.9 |
| 活塞行程(H) [mm] | 21.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.195 |
| 重量 [kg] | 24.7 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、用于顶爪的紧固螺栓、可转动螺纹环的安装扳手、拉伸螺母、卡盘安装螺栓、吊环螺栓和操作手册