ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°
Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.
N.º de identificação 854107
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 72 kN
- Max. bedieningskracht: 30 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 15 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 5 |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 6000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 72.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 30.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 5.3 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 20.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.067 |
| 중량 [kg] | 15.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척