ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV90°
Silové sklíčidlo s průchozím otvorem a s kompenzací odstředivé síly
N.º de identificação 854136
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém pro kompenzování odstředivé síly
- Průchozí otvor: 104 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. aktivační síla: 70 kN
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 47 kg
Detalhes técnicos
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 70.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.61 |
| Eigenmasse [kg] | 47.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung