ROTA 2B 200 Z170-KV
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 813051
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 15 mm
- Curso do pistão: 26 mm
- Força de fixação máx.: 54 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3200 1/min
- Peso: 13 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 (Z170) |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 54.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 45.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 26.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.06 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação