arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA 2B 250 Z220-KV

ROTA 2B 250 Z220-KV

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

N.º de identificação 813061

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 16 mm
  • Curso do pistão: 28 mm
  • Força de fixação máx.: 75 kN
  • Máx. força de atuação: 61 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2700 1/min
  • Peso: 22 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2700.0
Força de fixação máx. [kN] 75.0
Máx. força de atuação [kN] 61.0
Curso/castanha [mm] 16.0
Curso do pistão (H) [mm] 28.0
Momento de inércia [kgm²] 0.16
Peso [kg] 22.0

제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼