arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA 2B 315 Z220-SV90°

ROTA 2B 315 Z220-SV90°

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 813070

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 2죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 18 mm
  • 피스톤 스트로크: 32 mm
  • 최대 클램핑 포스: 85 kN
  • 최대 구동력: 68 kN
  • 최대 회전 속도: 2200 1/min
  • 중량: 36 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 2200.0
Max. upínací síla [kN] 85.0
Max. aktivační síla [kN] 68.0
Zdvih/čelist [mm] 18.0
Zdvih pístu (H) [mm] 32.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.38
Vlastní hmotnost [kg] 36.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod