ROTA 2B 400 Z300-KV
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 813081
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 二爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 18 mm
- 活塞行程: 32 mm
- 最大夹持力*: 85 kN
- 最大启动力: 68 kN
- 最大旋转速度: 2000 1/min
- 重量: 53 kg
Détails techniques
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 (Z300) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 85.0 |
| 最大启动力 [kN] | 68.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 18.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 32.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.38 |
| 重量 [kg] | 53.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 400, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 400, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 400, 9.0 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung